Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP7087

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 30.5 cu in, White, 2" deep, Die cast aluminum, Two-gang, (3) 1/2" outlet holes

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7087
UPC
786189070873
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.56 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.83 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
2"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Capacity
30.5 cubic in
Color
White
Outlet holes
(3) 1/2 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.