Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP7120

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box extension, 9.0 cu in, Gray, 1" deep, Die cast aluminum, Single-gang, Rectangular

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box extension
Catalog Number
TP7120
UPC
786189071207
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
1 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL Listed
cULus Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Rectangular
Depth
1"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Capacity
9 cubic in
Color
Gray

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.