Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP7151

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box, (1) 3/4" back hole, 15.5 cu in, Gray, 1-1/2" deep, Die cast aluminum, (4) 3/4" side holes, 4" round, Blank plate

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box
Catalog Number
TP7151
UPC
786189071511
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
5.06 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
1 lb
Certifications
cULus Listed
CSA C22.2 No. 18
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Blank plate
Depth
1-1/2"
Material
Die cast aluminum
Back holes
(1) 3/4 in
Capacity
15.5 cubic in
Color
Gray
Side holes
(4) 3/4 in
Size
4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.