Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP7201

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, White, Die cast aluminum, Vertical, Single-gang, GFCI, duplex, 1.38" diameter opening

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7201
UPC
662276949881
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
0.78 in
Product Width
2.85 in
Product Weight
0.44 lb
Certifications
cULus Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Type
GFCI, duplex, 1.38" diameter opening
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Vertical
Number of gangs
Single-gang
Color
White

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.