Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP7218

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Single-gang, 20/30/50A receptacles 2.125" diameter

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7218
UPC
786189072181
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
4.56 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.56 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
20/30/50A receptacles 2.125" diameter
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Color
Gray

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.