Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP7270

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Vertical, Two-gang, Two vertical switches

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7270
UPC
662276948631
Product Length/Depth
4.54 in
Product Height
0.8 in
Product Width
4.54 in
Product Weight
0.64 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Type
Two vertical switches
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Vertical
Number of gangs
Two-gang
Color
Gray

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.