Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP7320

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof lamp holder cover, Gray, Die cast aluminum, (3) 1/2" outlet holes, Rectangular

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof lamp holder cover
Catalog Number
TP7320
UPC
786189073201
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
4.63 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.33 lb
Certifications
cULus Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Rectangular
Material
Die cast aluminum
Color
Gray
Outlet holes
(3) 1/2 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.