Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP7406

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof receptacle and cover kit, Bronze, 2" deep, Die cast aluminum, Horizontal/vertical, Single-gang, (3) 1/2" outlet holes, Universal flip cover, 15A TRWR GFCI receptacle

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof receptacle and cover kit
Catalog Number
TP7406
UPC
662276949799
Product Length/Depth
4.57 in
Product Height
2.81 in
Product Width
2.81 in
Product Weight
0.97 lb
Certifications
cULus Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Type
Universal flip cover, 15A TRWR GFCI receptacle
Depth
2"
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Horizontal/vertical
Number of gangs
Single-gang
Color
Bronze
Outlet holes
(3) 1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.