Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TP838

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Outlet Box, (3) 1/2", (2) 3/4", 4", 21.5 cubic inch capacity

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon outlet box
Catalog Number
TP838
UPC
786189108385
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.62 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Box size
4"
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in, (2) 3/4 in
Capacity
21.5 cubic in

Eksport specyfikacji produktu