Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TR-1145HV1-6-R

1145HV High Voltage SMD Fuse, 1.6 Amp Rating, 350VAC, 500 VDC

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Bussmann series 1145HV high voltage SMD fuse
Catalog Number
TR-1145HV1-6-R
UPC
051712833820
Product Length/Depth
11 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
4.5 mm
Product Weight
0.95 g
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Amperage Rating
1.6 A
Melting (I2T)
2.3
Resistance
0.1 Ω
Voltage drop
190 mV
Voltage rating
350 V AC, 500 V DC
Type
High voltage SMD fuse

Eksport specyfikacji produktu