Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TSC35
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 35 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
TSC35
EAN
5027590514521
UPC
051712392990
Długość/głębokość produktu
139 mm
Wysokość produktu
27 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
134.7 g
Zgodność/zgodności
Nie dotyczy
Certyfikat(y)
BS 2692-1
Kod modelu
35Amp 1200Vac / 660Vdc FUSE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
35 A
Napięcie znamionowe
1200 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.