Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 50 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
|
| Numer katalogowy |
TSC50
|
| EAN |
5027590514538
|
| UPC |
051712485302
|
| Długość/głębokość produktu |
139 mm
|
| Wysokość produktu |
27 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
136.6 g
|
| Zgodność/zgodności |
Nie dotyczy
|
| Certyfikat(y) |
BS 2692-1
|
| Kod modelu |
50AMP 1200V AC TRACTION FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
50 A
|
| Napięcie znamionowe |
1200 V
|
| Zastosowanie |
trakcyjny
|