Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TSC63
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 63 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
TSC63
EAN
5027590514545
UPC
051712393003
Długość/głębokość produktu
139 mm
Wysokość produktu
27 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
137.6 g
Certyfikat(y)
BS
Kod modelu
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe
1200 V

Product specifications

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.