Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TWM25

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Wall mount, 25 mm trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
TWM25
UPC
662276458321
Product Length/Depth
15 in
Product Height
4.8 in
Product Width
12 in
Product Weight
5.88 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
25 mm
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Wall

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.