Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UBM200HD

Eaton Crouse-Hinds series UBM conduit U-bolt, Rigid/IMC, Iron, Electrogalvanized finish, 3/8"-16 thread size, 2" trade size

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UBM conduit U-bolt
Catalog Number
UBM200HD
UPC
784564254054
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.28 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Iron
Conduit type
Rigid/IMC
Thread Size
3/8"-16
Trade size
2"
Finish
Electrogalvanized

Eksport specyfikacji produktu