Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UNE16

Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger, Male, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger
Catalog Number
UNE16
UPC
782274643403
Product Length/Depth
3.15 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.38 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Malleable iron
Mounting Type
Pendant
Gender
Male
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"

Eksport specyfikacji produktu