Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UNF014

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Feraloy iron alloy, 6"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF014
UPC
782274643700
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
9.31 in
Product Width
9.31 in
Product Weight
19.85 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
6"

Eksport specyfikacji produktu