Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UNF405

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF405
UPC
782274644202
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.65 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
1-1/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.