Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UNF805

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Feraloy iron alloy, 3"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF805
UPC
782274644608
Product Length/Depth
3.44 in
Product Height
5.06 in
Product Width
5.06 in
Product Weight
6.1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
3"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.