Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UNFL27

Eaton Crouse-Hinds series UNF expansion union, Rigid/IMC, Female, Steel, 3/4", Long

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF expansion union
Catalog Number
UNFL27
UPC
782274129150
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.44 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Long
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
3/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.