Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UNY105

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, Steel, Group B rated, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY105
UPC
782274647807
Product Length/Depth
2.63 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.46 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Trade size
1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.