Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UNY405

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY405
UPC
782274648200
Product Length/Depth
3.72 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.91 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Trade size
1-1/4"

Eksport specyfikacji produktu