Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UT0S14JCSL

Shielded short metal cable gland with large strain relief nut, size 14; UT0S14JCSL

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S14JCSL

Specyfikacje produktu

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
RoHS
REACH
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
14
Cable diameter - max
12.5 mm
Cable diameter - min
8 mm

Eksport specyfikacji produktu