Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UT0S16JCS

Shielded short metal cable gland with strain relief nut, size 16; UT0S16JCS

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S16JCS

Specyfikacje produktu

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
16
Cable diameter - max
14.5 mm
Cable diameter - min
10 mm

Eksport specyfikacji produktu