Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UT0S20JCSL

Shielded short metal cable gland with large strain relief nut, size 20; UT0S20JCSL

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT0S20JCSL

Specyfikacje produktu

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
20
Cable diameter - max
24 mm
Cable diameter - min
14 mm

Eksport specyfikacji produktu