Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UTGX1JC1210SW

In line receptacle, with cable gland backshell, for 10 female contacts, IP68/69K, keying W; UTGX1JC1210SW

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX1JC1210SW
Product Length/Depth
74 mm
Product Height
30.1 mm
Product Width
30.1 mm
Product Weight
25 g

Specyfikacje produktu

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
W
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
10
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
In-Line Receptacle
Number Of Contacts
10
Number of cavity #20
10
Salt spray
500 hour

Eksport specyfikacji produktu

Modele 3D

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.