Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

UTGX6JC104P

Plug, with cable gland backshell, for 4 male contacts, IP68/69K; UTGX6JC104P

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX6JC104P
Product Length/Depth
63.2 mm
Product Height
26.2 mm
Product Width
26.2 mm
Product Weight
28 g

Specyfikacje produktu

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
N
Connector type
Plug
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
4
Plug type
Straight Plug
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
10
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Number Of Contacts
4
Number of cavity #16
4
Salt spray
500 hour

Eksport specyfikacji produktu

Modele 3D

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.