Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

WCL3225-151-R

Eaton WCL Chip IND 3225 150uH 2 Pads SMT

General specifications

Product Name
Eaton WCL3225 chip inductor
Catalog Number
WCL3225-151-R
UPC
051712006156
Product Length/Depth
3.5 mm
Product Height
2.25 mm
Product Width
2.9 mm
Product Weight
0.04 g
Compliances
RoHS Compliant

Specyfikacje produktu

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.08 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 85 °C
Resistance
9000 mΩ

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Technical support

Contact us