Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

WMB04

Eaton DOE 2016 dry type distribution transformer Accessory Wall Mounting Bracket

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton dry type distribution transformer wall mounting bracket
Catalog Number
WMB04
UPC
786680187780
Product Length/Depth
33.15 in
Product Height
19.56 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
72.2 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Wall-mounting brackets are used to wall-mount ventilated Type DT-3 Transformers. This bracket allows For a 2-inch clearance from the wall.

Specyfikacje produktu

Type
Wall Mounting Bracket
Used with
Frames 942, 943

Eksport specyfikacji produktu

Specifications and datasheets

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.