Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

WTC2004A

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.850-1.540" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 2", SE cable 3 #4/0

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC2004A
UPC
662277036368
Product Weight
0.86 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Watertight
Material
Zinc die cast
Trade size
2"
Cable opening (min/max)
0.850-1.540 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.