Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

X125M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, X shape, 1-1/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
X125M
UPC
784564003034
Product Length/Depth
9.1 in
Product Height
4.43 in
Product Width
2.55 in
Product Weight
4.16 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"
Shape
X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.