Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

X27

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, X shape, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
X27
UPC
782274745800
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2 in
Product Weight
1.93 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
X

Eksport specyfikacji produktu