Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

XF10
Kod modelu: 10A TIME FUSE LINKS

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 10 A, 15 x 58 mm, ESI 12-6

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
XF10
EAN
5027590514859
UPC
051712534055
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
14.2 g
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
10A TIME FUSE LINKS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
10 A
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M4
Rozstaw przyłączy
32.7 mm
Typ bezpiecznika
XF
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Kolor
Brak
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rozmiar
Inne
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Materiał
Korpus ceramiczny
Napięcie znamionowe
Inne
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.