Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

XF15
15A TIME FUSE LINKS

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 15 A, 15 x 58 mm, ESI 12-6

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
XF15
EAN
5027590514873
UPC
051712534062
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
14.2 g
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
15A TIME FUSE LINKS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
15 A
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M4
Rozstaw przyłączy
32.7 mm
Typ bezpiecznika
XF
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Kolor
Brak
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rozmiar
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Materiał
Korpus ceramiczny
Napięcie znamionowe
Inne
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.