Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 3 A, 15 x 58 mm, ESI 12-6
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
XF3
|
| EAN |
5027590514903
|
| UPC |
051712534024
|
| Długość/głębokość produktu |
56 mm
|
| Wysokość produktu |
15 mm
|
| Szerokość produktu |
15 mm
|
| Masa produktu |
14.2 g
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
3A TIME FUSE LINKS
|
| Wartość znamionowa prądu |
3 A
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M4
|
| Rozstaw przyłączy |
32.7 mm
|
| Typ bezpiecznika |
XF
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Kolor |
Brak
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Przykręcane
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Materiał |
Korpus ceramiczny
|
| Napięcie znamionowe |
Inne
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|