Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

XF5
5A TIME FUSE LINKS

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 5 A, 15 x 58 mm, ESI 12-6

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
XF5
EAN
5027590514910
UPC
051712534048
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
14.2 g
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
5A TIME FUSE LINKS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
5 A
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M4
Rozstaw przyłączy
32.7 mm
Typ bezpiecznika
XF
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Kolor
Brak
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rozmiar
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Materiał
Korpus ceramiczny
Napięcie znamionowe
Inne
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.