Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

XJG28 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling, Rigid/IMC, Steel, Hot dip galvanized finish, 8" maximum conduit movement, 3/4" trade size

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling
Catalog Number
XJG28 HDG
UPC
662276313705
Product Length/Depth
11 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
2.45 lb
Certifications
UL514B
CSA 22.2 No. 18 3-12

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Expansion
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
8"
Trade size
3/4"
Finish
Hot dip galvanized

Eksport specyfikacji produktu