Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

XS10
10Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 10 A, 440 V AC, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
XS10
EAN
5027590515269
Długość/głębokość produktu
79 mm
Wysokość produktu
27 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
66.4 g
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
10Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
10 A
Wyposażone w:
Przesunięte płaskie styki
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
80 kA
Napięcie znamionowe AC
440 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
XS
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy
Budowa
BS88/F3
Rozmiar
F3
Kształt bezpiecznika
Przesunięte płaskie styki
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC125
Napięcie znamionowe
440 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.