Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 50 A, AC 440 V, V88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
XS50
|
| EAN |
5027590515368
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
27 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
69 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Kod modelu |
50Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
50 A
|
| Wyposażone w: |
Znaczniki z przesuniętymi ostrzami
|
| Typ prądu |
AC-prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
440 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
XS
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Rodzaj połączenia |
Zacisk nożowy
|
| Budowa |
BS88/F3
|
| Rozmiar |
F3
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki z przesuniętymi ostrzami
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC125
|
| Napięcie znamionowe |
440 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|