Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

XSTHSLEV1
XST Hybrid Ethernet Stick Logger

Urządzenie stick logger LAN / Ethernet Solarman do inwerterów xStorage Hybrid jednofazowych i trójfazowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoria do Eaton xStorage Hybrid
Numer katalogowy
XSTHSLEV1
EAN
3553340101366
Długość/głębokość produktu
46 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
40.5 mm
Masa produktu
0.11 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
XST Hybrid Ethernet Stick Logger

Więcej dodatkowych specyfikacji

WiFi
Zw
Z interfejsem komunikacyjnym
TAK
Pobór mocy
1 kW

Specyfikacje hybrydowych falowników mieszkaniowych

Automatyczne przetwarzanie komunikatów o błędach
TAK
Interfejs komunikacyjny internetowy - modem analogowy
Zw
Interfejs komunikacyjny internetowy, Ethernet
TAK
Interfejs komunikacyjny internetowy - modem GSM
Zw
Interfejs komunikacyjny internetowy - modem ISDN
Zw
Interfejs komunikacyjny falownika, Bluetooth
TAK
Interfejs komunikacyjny falownika, CAN-Bus
Zw
Interfejs komunikacyjny falownika, Ethernet
TAK
Interfejs komunikacyjny falownika, Mod-Bus
TAK
Interfejs komunikacyjny falownika, RS-232
Zw
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Zw
Prąd ładowania
0.085 A
Maks. moc instalacji
0
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Nominal voltage - max
5 V
Nominal voltage - min
5 V
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba kontrolowanych falowników
1
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba zapamiętanych wartości
2
Zdalny odczyt
TAK
Przechowywanie wartości elektrycznych (DC)
TAK
WiFi
Zw
Z interfejsem komunikacyjnym
TAK
Interfejs komunikacyjny falownika, RS-485
TAK

Eksport specyfikacji produktu