Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Strefa Instalatora Eaton

Skorzystaj z naszej wiedzy i narzędzi zgromadzonych w jednym miejscu, aby zaoszczędzać czas podczas montażu instalacji elektrycznych.

Witamy Cię w STREFIE INSTALATORA Eaton!

Przygotowaliśmy tę platformę, aby ułatwić Ci dostęp do naszych materiałów. Zebraliśmy je w jednym miejscu, aby poszukiwanie informacji czy rozwiązań było proste i szybkie. Strefa została przygotowana specjalnie dla Ciebie! Zapraszamy do korzystania z naszych narzędzi, do udziału w konkursach oraz dołączenia do newslettera.

Poznaj nasze najpopularniejsze produkty

  

Chcesz sprawdzić cenę produktów?

Poszerz swoją wiedzę i dowiedz się więcej z artykułów na blogu

Konfigurator SwitchBoard

SBC to program do projektowania rozdzielnic niskiego napięcia. Umożliwia konfigurację rozdzielnic od najmniejszych obudów modułowych, poprzez Profi+ do XVTL (2500A), wykluczając po drodze obudowy, które nie spełniają wymagań ze względu na montaż i prąd znamionowy poszczególnych aparatów, dostępne miejsce w obudowie oraz ilość zadanych sekcji.