Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă de sticlă, pentru ÎxL=2060x400mm, Mâner cu prindere, albă
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic
|
| Cod de catalog |
102462
|
| EAN |
4015081023509
|
| Lungime/adâncime produs |
65 mm
|
| Înălțimea produsului |
2020 mm
|
| Lățimea produsului |
392 mm
|
| Greutatea produsului |
5.2 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BPZ-DT-400/20-P-W
|
| Tip |
Echipament suplimentar pentru tablou de distribuție de servicii cu montaj pe podea IVS
|
| Model |
Opritor de ușă
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Uși
|
| Culoare |
Trafic alb (RAL 9016)
Alb |
| Tip unitate |
Sistem modular
|
| Finisare suprafață |
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire cu pulbere |
| Metodă de montare |
Tablou de distribuție cu montaj pe podea
|
| Material |
Tablă de oțel/ sticlă
Oțel |
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |
| Culoare capac/ușă |
Transparent
|
| Tip capac/ușă |
Manetă rotativă
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel/ stică
|
| Potrivit pentru lățime |
400 mm
|
| Caracteristici |
Versiune ca ușă vitrată
Versiunea EMC |
| Funcții |
Carcasă amplasată pe podea
Echipament suplimentar |
| Caracteristici speciale |
|
| Utilizat cu |
Carcasă pe podea
Tablou de distribuție servicii IVS Considerare accesoriu Accesoriu |