Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Cadru ușă cu montaj încastrat, ușă din tablă de oțel, încuietoare cu rotire în trei puncte pentru sistem cu 3 componente, L = 1000 mm, Î = 1060 mm
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic - cadru ușă
|
| Cod de catalog |
111170
|
| EAN |
4015081107315
|
| Lungime/adâncime produs |
70 mm
|
| Înălțimea produsului |
1060 mm
|
| Lățimea produsului |
1034 mm
|
| Greutatea produsului |
12.93 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BP-U-3S-1000/10
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Model |
Ușă de blocare
|
| Culoare |
Gri
Gri deschis (RAL 7035) |
| Finisare suprafață |
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere |
| Metodă de montare |
Fixare încastrată
|
| Material |
Tablă de oțel
Oțel |
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |
| Tip capac/ușă |
Încuietoare cu rotire în trei puncte
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Potrivit pentru lățime |
1000 mm
|
| Caracteristici |
Versiunea EMC
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|