Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune Ușă din tablă de oțel cu mâner rotativ de blocare, 800/7-P
| Nume produs |
Eaton xEnergy Basic
|
| Cod de catalog |
119074
|
| EAN |
4015081172115
|
| Lungime/adâncime produs |
65 mm
|
| Înălțimea produsului |
700 mm
|
| Lățimea produsului |
800 mm
|
| Greutatea produsului |
5.5 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
BP-DS-800/7-P
|
| Tip |
Echipament suplimentar
|
| Model |
Opritor de ușă
|
| Culoare |
Gri deschis (RAL 7035)
Gri |
| Finisare suprafață |
Cu acoperire pulbere
Acoperită cu pulbere |
| Metodă de montare |
Montaj pe suprafață
|
| Material |
Oțel
Tablă de oțel |
| Grad de protecție |
IP30
NEMA Altele |
| Tip capac/ușă |
Manetă rotativă
|
| Material carcasă |
Tablă de oțel
|
| Potrivit pentru lățime |
800 mm
|
| Caracteristici |
Versiunea EMC
|
| Funcții |
Echipament suplimentar
|