Descărcați documentul () din 20

119164
Codul modelului: BPM-U-3S-1200/15-P

Eaton xEnergy Basic Sisteme de joasă tensiune Tablou de distribuție de joasă tensiune, cadru ușă cu ușă cu 3 componente montaj încastrat, manetă rotativă, IP54, Hxl=1560x1200mm

General specifications

Nume produs
Eaton xEnergy Basic
Cod de catalog
119164
EAN
4015081173013
Lungime/adâncime produs
90 mm
Înălțimea produsului
1560 mm
Lățimea produsului
1234 mm
Greutatea produsului
11.4 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
BPM-U-3S-1200/15-P

Delivery program

Tip
Echipament suplimentar
Model
Opritor de ușă
Aplicație
Rezistență la umezeală (loc de instalare)
Culoare
Gri
Gri deschis (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cu acoperire pulbere
Metodă de montare
Montaj încastrat
Material
Aluminiu
Grad de protecție
IP54
NEMA Altele
Tip capac/ușă
Manetă rotativă
Material carcasă
Aluminiu
Potrivit pentru lățime
1200 mm

Additional information

Funcții
Echipament suplimentar
Caracteristici speciale
Cu ușă

Exportați specificațiile produsului