Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

143232
Codul modelului: XLST2J135D

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom/Top coverstrip 105mm long, 75mm blind + 30mm jagged foam gasket, IP20, for 1350mm Sectionwidth

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143232
EAN
4015081398966
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
30 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
1.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST2J135D

Delivery program

Model
Floor plate
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Metal
Suitable for enclosure building width
1350 mm

Additional information

RAL-number
7035

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.