Descărcați documentul () din 20

143311
Codul modelului: XLSPH11353

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=1350mm, D=300mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143311
EAN
4015081399758
Product Length/Depth
1160 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH11353

Delivery program

Model
Base complete
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Load capacity - max
1500 kg
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm

Additional information

RAL-number
7035

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.