Descărcați documentul () din 20

170790
Codul modelului: FRBMM-C25/2/003-A

Seria Moeller de la Eaton xEffect - FRBm6/M RCBO - întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurent. RCD/MCB, 25 A, 30 mA, caracteristică de declanșare C MCB, 2 poli, caracteristică de declanșare RCCB: A, G

General specifications

Nume produs
Eaton seriile Moeller xEffect - FRBmM RCBO - întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurenți
Cod de catalog
170790
EAN
4015081673629
Lungime/adâncime produs
80 mm
Înălțimea produsului
75.5 mm
Lățimea produsului
35 mm
Greutatea produsului
0.25 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
RoHS conform
Certificare(ări)
CE
EN45545-2
IEC 61373
Codul modelului
FRBMM-C25/2/003-A

Delivery program

Aplicație
Tablou echipat pentru aplicații industriale și comerciale avansate
Gamă produse
FRBmM
Funcție de bază
Combinație dispozitiv la curent rezidual/întreruptor automat modular
Număr de poli
Doi poli
Număr de poli (protejați)
2
Număr de poli (total)
2
Caracteristică declanșare acționare
C
Caracteristică deconectare
C
Valoarea nominală a amperajului
25 A
Curent nominal
25 A
Valoare nominală curent de defect
0.03 A
Tip sensibilitate
Sensibil la curent pulsatoriu
Tip
RCBO

Technical Data - Electrical

Tip de tensiune
c.a.
Valoare nominală tensiune
240 V - 240 V
Tensiunea de funcționare nominală Ue - max.
240 V
Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4kV
Curent nominal de scurtcircuitare din gama de produse
10, 30, 100, 300 miliamperi
Curent admisibil impulsuri
Siguranță parțială la supratensiune, 250 A
Interval de frecvență
50 Hz
Tip curent de scurgere
A
Capacitate nominală de comutare
10 kA
Capacitate nominală de comutare (IEC/EN 61009)
10 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 60947-2)
0 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009)
10 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009-1)
10 kA
Capacitate curent modulat
0.25 kA
Caracteristică deconectare
Fără întârziere
Decuplare
Instantaneu
Grad de poluare
*2

Technical Data - Mechanical

Lărgimea numărului de distanțe modulare
2
Adâncime intrinsecă
75.5 mm
Metodă de montare
Șină DIN
Grad de protecție
IP20
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - min.
1 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - max.
25 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - min.
1 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
25 A
Disipare căldură per pol, în funcție de curent
0 W
Disipare căldură echipament, în funcție de curent
4,6 W
Disipare căldură statică, nedependentă de curent
0 W
Capacitate de disipare a căldurii
0 W
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
40 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Distanțe de degajare și conturare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conducte externe
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune rezistență puls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Scurtcircuitare nominală
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.

Additional information

Clasă limită de curent
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.