Descărcați documentul () din 20

170M2617
Codul modelului: FUSE 200A 690V 00/80 AR UR

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 690 V (IEC), 700 V (UL), 200 A, Fuse size: 00, Top fuse status indicator, DIN 43653, /80 Visual indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M2617
EAN
5027590442251
UPC
051712254151
Product Length/Depth
233 mm
Product Height
66 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
218 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
Model Code
FUSE 200A 690V 00/80 AR UR

Electrical data

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
23000 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
/80 Visual indicator
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
00

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.