Descărcați documentul () din 20

170M3468

Fuse-link, high speed, 350 A, AC 690 V, compact size 1, aR, IEC, UL, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3468
EAN
5027590448062
UPC
051712815147
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
50 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
267 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
350 A
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
68500 at 660 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
Flush end
BKN/Type K Indicator for Micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
1*

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.